Scheibenhandrad / K0161 / Aluminium / poliert / ohne Griff

Scheibenhandrad / K0161 / Aluminium / poliert / ohne Griff
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0161.0080X10
K0161.0080X12
K0161.0100X10
K0161.0100X12
K0161.0125X12
K0161.0125X14
K0161.0140X14
K0161.0140X15
K0161.0160X15
K0161.0160X16
K0161.0200X18
K0161.0200X20
K0161.0250X22
K0161.0250X24
K0161.1080X10
K0161.1080X12
K0161.1100X10
K0161.1100X12
K0161.1125X12
K0161.1125X14
K0161.1140X14
K0161.1140X15
K0161.1160X15
K0161.1160X16
K0161.1200X18
K0161.1200X20
K0161.1250X22
K0161.1250X24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Höhe
(mm)
B3
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)

9.67 €

1 4 Arbeitstage 8031-10H72616-

9.67 €

1 4 Arbeitstage 8031-12H72616-

11.34 €

1 4 Arbeitstage 10034-10H73117-

11.34 €

1 4 Arbeitstage 10034-12H73117-

14.56 €

1 4 Arbeitstage 12537-12H73018-

14.56 €

1 4 Arbeitstage 12537-14H73018-

17.00 €

1 4 Arbeitstage 14034-14H73419-

17.00 €

1 4 Arbeitstage 14034-15H73419-

23.37 €

1 4 Arbeitstage 16040-15H74020-

23.37 €

1 4 Arbeitstage 16040-16H74020-

29.85 €

1 4 Arbeitstage 20046-18H75024-

29.85 €

1 4 Arbeitstage 20046-20H75024-

53.52 €

1 4 Arbeitstage 25049-22H75028-

53.52 €

1 4 Arbeitstage 25049-24H75028-

11.40 €

1 4 Arbeitstage 8031310H7261611.4

11.40 €

1 4 Arbeitstage 8031412H7261613.8

13.14 €

1 4 Arbeitstage 10034310H7311711.4

13.14 €

1 4 Arbeitstage 10034412H7311713.8

16.45 €

1 4 Arbeitstage 12537412H7301813.8

16.45 €

1 4 Arbeitstage 12537514H7301816.3

18.88 €

1 4 Arbeitstage 14034514H7341916.3

18.88 €

1 4 Arbeitstage 14034515H7341917.3

25.29 €

1 4 Arbeitstage 16040515H7402017.3

25.29 €

1 4 Arbeitstage 16040516H7402018.3

31.90 €

1 4 Arbeitstage 20046618H7502420.8

31.90 €

1 4 Arbeitstage 20046620H7502422.8

56.14 €

1 4 Arbeitstage 25049622H7502824.8

56.14 €

1 4 Arbeitstage 25049824H7502827.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium

Technischer Support