Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Höhe (mm) | Ausführung 1 | B3 (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | Passbohrung | - | 10H7 | 25 | 16 | - | ||
10.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | Passbohrung | - | 12H7 | 25 | 16 | - | ||
11.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 31 | Passbohrung | - | 10H7 | 28 | 17 | - | ||
11.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 31 | Passbohrung | - | 12H7 | 28 | 17 | - | ||
14.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 30 | Passbohrung | - | 12H7 | 27 | 18 | - | ||
14.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 30 | Passbohrung | - | 14H7 | 27 | 18 | - | ||
20.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 40 | Passbohrung | - | 14H7 | 34 | 20 | - | ||
20.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 40 | Passbohrung | - | 16H7 | 34 | 20 | - | ||
28.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 44 | Passbohrung | - | 18H7 | 40 | 24 | - | ||
28.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 44 | Passbohrung | - | 22H7 | 40 | 24 | - | ||
48.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 61 | Passbohrung | - | 22H7 | 49 | 28 | - | ||
48.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 61 | Passbohrung | - | 26H7 | 49 | 28 | - | ||
61.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 280 | 38 | Passbohrung | - | 24H7 | 51 | 30 | - | ||
61.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 280 | 38 | Passbohrung | - | 28H7 | 51 | 30 | - | ||
101.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 360 | 73 | Passbohrung | - | 28H7 | 63 | 35 | - | ||
101.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 360 | 73 | Passbohrung | - | 32H7 | 63 | 35 | - | ||
11.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | Passbohrung mit Nut | 3 | 10H7 | 25 | 16 | 11.4 | ||
11.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | Passbohrung mit Nut | 4 | 12H7 | 25 | 16 | 13.8 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 31 | Passbohrung mit Nut | 3 | 10H7 | 28 | 17 | 11.4 | ||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 31 | Passbohrung mit Nut | 4 | 12H7 | 28 | 17 | 13.8 | ||
16.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 30 | Passbohrung mit Nut | 4 | 12H7 | 27 | 18 | 13.8 | ||
16.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 30 | Passbohrung mit Nut | 5 | 14H7 | 27 | 18 | 16.3 | ||
22.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 40 | Passbohrung mit Nut | 5 | 14H7 | 34 | 20 | 16.3 | ||
22.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 40 | Passbohrung mit Nut | 5 | 16H7 | 34 | 20 | 18.3 | ||
30.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 44 | Passbohrung mit Nut | 6 | 18H7 | 40 | 24 | 20.8 | ||
30.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 44 | Passbohrung mit Nut | 6 | 22H7 | 40 | 24 | 24.8 | ||
51.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 61 | Passbohrung mit Nut | 6 | 22H7 | 49 | 28 | 24.8 | ||
51.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 61 | Passbohrung mit Nut | 8 | 26H7 | 49 | 28 | 29.3 | ||
64.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 280 | 38 | Passbohrung mit Nut | 8 | 24H7 | 51 | 30 | 27.3 | ||
64.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 280 | 38 | Passbohrung mit Nut | 8 | 28H7 | 51 | 30 | 31.3 | ||
104.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 360 | 73 | Passbohrung mit Nut | 8 | 28H7 | 63 | 35 | 31.3 | ||
104.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 360 | 73 | Passbohrung mit Nut | 10 | 32H7 | 63 | 35 | 35.3 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Aluminium |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Höhe(mm)
Ausführung 1
B3(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
L1(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften