Scheibenhandrad / K0161 / Aluminium / pulverbeschichtet / Zylindergriff, fest / schwarz

Scheibenhandrad / K0161 / Aluminium / pulverbeschichtet / Zylindergriff, fest / schwarz
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12

· Zylindergriff Duroplast, Achsteil Stahl verzinkt, pulverbeschichtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0161.21080X10
K0161.21080X12
K0161.21100X10
K0161.21100X12
K0161.21125X12
K0161.21125X14
K0161.21140X14
K0161.21140X15
K0161.21160X15
K0161.21160X16
K0161.21200X18
K0161.21200X20
K0161.21250X22
K0161.21250X24
K0161.31080X10
K0161.31080X12
K0161.31100X10
K0161.31100X12
K0161.31125X12
K0161.31125X14
K0161.31140X14
K0161.31140X15
K0161.31160X15
K0161.31160X16
K0161.31200X18
K0161.31200X20
K0161.31250X22
K0161.31250X24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Höhe
(mm)
B3
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
fester Zylindergriff
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)

15.46 €

1 4 Arbeitstage 8031-10H726ø18 x M6 x 4016-

15.46 €

1 4 Arbeitstage 8031-12H726ø18 x M6 x 4016-

17.26 €

1 4 Arbeitstage 10034-10H731ø18 x M6 x 4017-

17.26 €

1 4 Arbeitstage 10034-12H731ø18 x M6 x 4017-

21.60 €

1 4 Arbeitstage 12537-12H730ø21 x M8 x 5018-

21.60 €

1 4 Arbeitstage 12537-14H730ø21 x M8 x 5018-

24.15 €

1 4 Arbeitstage 14034-14H734ø21 x M8 x 5019-

24.15 €

1 4 Arbeitstage 14034-15H734ø21 x M8 x 5019-

33.73 €

1 4 Arbeitstage 16040-15H740ø26 x M10 x 8020-

33.73 €

1 4 Arbeitstage 16040-16H740ø26 x M10 x 8020-

40.54 €

1 4 Arbeitstage 20046-18H750ø26 x M10 x 8024-

40.54 €

1 4 Arbeitstage 20046-20H750ø26 x M10 x 8024-

66.59 €

1 4 Arbeitstage 25049-22H750ø28 x M12 x 9028-

66.59 €

1 4 Arbeitstage 25049-24H750ø28 x M12 x 9028-

17.30 €

1 4 Arbeitstage 8031310H726ø18 x M6 x 401611.4

17.30 €

1 4 Arbeitstage 8031412H726ø18 x M6 x 401613.8

19.08 €

1 4 Arbeitstage 10034310H731ø18 x M6 x 401711.4

19.08 €

1 4 Arbeitstage 10034412H731ø18 x M6 x 401713.8

23.55 €

1 4 Arbeitstage 12537412H730ø21 x M8 x 501813.8

23.55 €

1 4 Arbeitstage 12537514H730ø21 x M8 x 501816.3

26.04 €

1 4 Arbeitstage 14034514H734ø21 x M8 x 501916.3

26.04 €

1 4 Arbeitstage 14034515H734ø21 x M8 x 501917.3

35.80 €

1 4 Arbeitstage 16040515H740ø26 x M10 x 802017.3

35.80 €

1 4 Arbeitstage 16040516H740ø26 x M10 x 802018.3

42.75 €

1 4 Arbeitstage 20046618H750ø26 x M10 x 802420.8

42.75 €

1 4 Arbeitstage 20046620H750ø26 x M10 x 802422.8

69.59 €

1 4 Arbeitstage 25049622H750ø28 x M12 x 902824.8

69.59 €

1 4 Arbeitstage 25049824H750ø28 x M12 x 902827.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium Farbe Grundkörper schwarz pulverbeschichtet Material Komponente Duroplast

Technischer Support