Scheibenhandrad / K0161 / Aluminium / pulverbeschichtet / ohne Griff / schwarz

Scheibenhandrad / K0161 / Aluminium / pulverbeschichtet / ohne Griff / schwarz
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0161.01080X10
K0161.01080X12
K0161.01100X10
K0161.01100X12
K0161.01125X12
K0161.01125X14
K0161.01140X14
K0161.01140X15
K0161.01160X15
K0161.01160X16
K0161.01200X18
K0161.01200X20
K0161.01250X22
K0161.01250X24
K0161.11080X10
K0161.11080X12
K0161.11100X10
K0161.11100X12
K0161.11125X12
K0161.11125X14
K0161.11140X14
K0161.11140X15
K0161.11160X15
K0161.11160X16
K0161.11200X18
K0161.11200X20
K0161.11250X22
K0161.11250X24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Höhe
(mm)
B3
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)

10.14 €

1 4 Arbeitstage 8031-10H72616-

10.14 €

1 4 Arbeitstage 8031-12H72616-

11.93 €

1 4 Arbeitstage 10034-10H73117-

11.93 €

1 4 Arbeitstage 10034-12H73117-

15.30 €

1 4 Arbeitstage 12537-12H73018-

15.30 €

1 4 Arbeitstage 12537-14H73018-

17.85 €

1 4 Arbeitstage 14034-14H73419-

17.85 €

1 4 Arbeitstage 14034-15H73419-

24.52 €

1 4 Arbeitstage 16040-15H74020-

24.52 €

1 4 Arbeitstage 16040-16H74020-

31.36 €

1 4 Arbeitstage 20046-18H75024-

31.36 €

1 4 Arbeitstage 20046-20H75024-

56.19 €

1 4 Arbeitstage 25049-22H75028-

56.19 €

1 4 Arbeitstage 25049-24H75028-

11.96 €

1 4 Arbeitstage 8031310H7261611.4

11.96 €

1 4 Arbeitstage 8031412H7261613.8

13.78 €

1 4 Arbeitstage 10034310H7311711.4

13.78 €

1 4 Arbeitstage 10034412H7311713.8

17.26 €

1 4 Arbeitstage 12537412H7301813.8

17.26 €

1 4 Arbeitstage 12537514H7301816.3

19.84 €

1 4 Arbeitstage 14034514H7341916.3

19.84 €

1 4 Arbeitstage 14034515H7341917.3

26.57 €

1 4 Arbeitstage 16040515H7402017.3

26.57 €

1 4 Arbeitstage 16040516H7402018.3

33.51 €

1 4 Arbeitstage 20046618H7502420.8

33.51 €

1 4 Arbeitstage 20046620H7502422.8

58.95 €

1 4 Arbeitstage 25049622H7502824.8

58.95 €

1 4 Arbeitstage 25049824H7502827.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium Farbe Grundkörper schwarz pulverbeschichtet

Technischer Support