Speichenhandrad / K0184 / PF 31 / ohne Griff / Bohrung

Speichenhandrad    / K0184 / PF 31 / ohne Griff / Bohrung
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Ausführung: Passbohrung

· hochglanzpoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0184.70212
K0184.70214
K0184.83214
K0184.83216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Höhe
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)

9.83 €

1 4 Arbeitstage 7033.512H83026.511.523

9.83 €

1 4 Arbeitstage 7033.514H83026.511.523

12.89 €

1 4 Arbeitstage 834014H83531.51428

12.89 €

1 4 Arbeitstage 834016H83531.51428

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Duroplast Ausführung 1 Passbohrung

Technischer Support