Handrad mit Zylindergriff umlegbar / K0258 / Thermoplast / Zylindergriff klappbar

Handrad mit Zylindergriff umlegbar / K0258 / Thermoplast / Zylindergriff klappbar
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Die Produktlinie NOVO grip steht für ein ansprechendes Design und eine griffige Form

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0258.108008
K0258.10800802
K0258.1080086
K0258.108008026
K0258.108010
K0258.10801003
K0258.1080106
K0258.108010036
K0258.108012
K0258.10801204
K0258.1080126
K0258.108012046
K0258.210010
K0258.21001003
K0258.2100106
K0258.210010036
K0258.210012
K0258.21001204
K0258.2100126
K0258.210012046
K0258.312512
K0258.31251204
K0258.3125126
K0258.312512046
K0258.312514
K0258.31251405
K0258.3125146
K0258.312514056
K0258.312516
K0258.31251605
K0258.3125166
K0258.312516056
K0258.416014
K0258.41601405
K0258.4160146
K0258.416014056
K0258.416016
K0258.41601605
K0258.4160166
K0258.416016056
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Höhe
(mm)
Größe A
(mm)
A1
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)

34.99 €

1 4 Arbeitstage 8036.71302.5-258H71914M413-17.6-74.61340-

37.96 €

1 4 Arbeitstage 8036.71302.52258H71914M413-17.6-74.613409

38.73 €

1 4 Arbeitstage 8036.71302.5-258H71914M413M617.67.574.61340-

41.69 €

1 4 Arbeitstage 8036.71302.52258H71914M413M617.67.574.613409

34.99 €

1 4 Arbeitstage 8036.71302.5-2510H71914M413-17.6-74.61340-

37.96 €

1 4 Arbeitstage 8036.71302.532510H71914M413-17.6-74.6134011.4

38.73 €

1 4 Arbeitstage 8036.71302.5-2510H71914M413M617.67.574.61340-

41.69 €

1 4 Arbeitstage 8036.71302.532510H71914M413M617.67.574.6134011.4

34.99 €

1 4 Arbeitstage 8036.71302.5-2512H71914M413-17.6-74.61340-

37.96 €

1 4 Arbeitstage 8036.71302.542512H71914M413-17.6-74.6134013.8

38.73 €

1 4 Arbeitstage 8036.71302.5-2512H71914M413M617.67.574.61340-

41.69 €

1 4 Arbeitstage 8036.71302.542512H71914M413M617.67.574.6134013.8

41.23 €

1 4 Arbeitstage 10043.52383-2810H71916M516-20.1-90.11349-

44.22 €

1 4 Arbeitstage 10043.5238332810H71916M516-20.1-90.1134911.4

44.97 €

1 4 Arbeitstage 10043.52383-2810H71916M516M620.17.590.11349-

47.97 €

1 4 Arbeitstage 10043.5238332810H71916M516M620.17.590.1134911.4

41.23 €

1 4 Arbeitstage 10043.52383-2812H71916M516-20.1-90.11349-

44.22 €

1 4 Arbeitstage 10043.5238342812H71916M516-20.1-90.1134913.8

44.97 €

1 4 Arbeitstage 10043.52383-2812H71916M516M620.17.590.11349-

47.97 €

1 4 Arbeitstage 10043.5238342812H71916M516M620.17.590.1134913.8

44.06 €

1 4 Arbeitstage 12552.1347.54-3512H72520M620-23.3-108.818.559.5-

47.05 €

1 4 Arbeitstage 12552.1347.5443512H72520M620-23.3-108.818.559.513.8

47.79 €

1 4 Arbeitstage 12552.1347.54-3512H72520M620M623.37.5108.818.559.5-

50.78 €

1 4 Arbeitstage 12552.1347.5443512H72520M620M623.37.5108.818.559.513.8

44.06 €

1 4 Arbeitstage 12552.1347.54-3514H72520M620-23.3-108.818.559.5-

47.05 €

1 4 Arbeitstage 12552.1347.5453514H72520M620-23.3-108.818.559.516.3

47.79 €

1 4 Arbeitstage 12552.1347.54-3514H72520M620M623.37.5108.818.559.5-

50.78 €

1 4 Arbeitstage 12552.1347.5453514H72520M620M623.37.5108.818.559.516.3

44.06 €

1 4 Arbeitstage 12552.1347.54-3516H72520M620-23.3-108.818.559.5-

47.05 €

1 4 Arbeitstage 12552.1347.5453516H72520M620-23.3-108.818.559.518.3

47.79 €

1 4 Arbeitstage 12552.1347.54-3516H72520M620M623.37.5108.818.559.5-

50.78 €

1 4 Arbeitstage 12552.1347.5453516H72520M620M623.37.5108.818.559.518.3

46.94 €

1 4 Arbeitstage 16063.84625.6-4514H72525M826-28-143.518.583-

49.94 €

1 4 Arbeitstage 16063.84625.654514H72525M826-28-143.518.58316.3

50.68 €

1 4 Arbeitstage 16063.84625.6-4514H72525M826M6287.5143.518.583-

53.67 €

1 4 Arbeitstage 16063.84625.654514H72525M826M6287.5143.518.58316.3

46.94 €

1 4 Arbeitstage 16063.84625.6-4516H72525M826-28-143.518.583-

49.94 €

1 4 Arbeitstage 16063.84625.654516H72525M826-28-143.518.58318.3

50.68 €

1 4 Arbeitstage 16063.84625.6-4516H72525M826M6287.5143.518.583-

53.67 €

1 4 Arbeitstage 16063.84625.654516H72525M826M6287.5143.518.58318.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Thermoplast

Technischer Support