6-Stern-Zustellräder / K0184 / PF 31 / Innengewinde

6-Stern-Zustellräder / K0184 / PF 31 / Innengewinde
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Ausführung: Innengewinde

· hochglanzpoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0184.70110
K0184.70112
K0184.83112
K0184.83116
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Höhe
(mm)
D2=Befestigungsbohrung D3
(mm)
D4
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)

9.83 €

1 4 Arbeitstage 7033.5M103026.511.523

9.83 €

1 4 Arbeitstage 7033.5M123026.511.523

12.89 €

1 4 Arbeitstage 8340M123531.51428

12.89 €

1 4 Arbeitstage 8340M163531.51428

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Duroplast Ausführung 1 Innengewinde

Technischer Support