Handrad mit Sicherheits-Zylindergriff / K0259 / Thermoplast / Zylindergriff klappbar

Handrad mit Sicherheits-Zylindergriff / K0259 / Thermoplast / Zylindergriff klappbar
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Die Produktlinie NOVO grip steht für ein ansprechendes Design und eine griffige Form

· Sicherheitsstellung bei Loslassen des Griffes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0259.108008
K0259.10800802
K0259.1080086
K0259.108008026
K0259.108010
K0259.10801003
K0259.1080106
K0259.108010036
K0259.108012
K0259.10801204
K0259.1080126
K0259.108012046
K0259.210010
K0259.21001003
K0259.2100106
K0259.210010036
K0259.210012
K0259.21001204
K0259.2100126
K0259.210012046
K0259.312512
K0259.31251204
K0259.3125126
K0259.312512046
K0259.312514
K0259.31251405
K0259.3125146
K0259.312514056
K0259.312516
K0259.31251605
K0259.3125166
K0259.312516056
K0259.416014
K0259.41601405
K0259.4160146
K0259.416014056
K0259.416016
K0259.41601605
K0259.4160166
K0259.416016056
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Höhe
(mm)
Größe A
(mm)
A1
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)

49.23 €

1 4 Arbeitstage 8036.71302.5-258H71914M413-17.6-72.61338-

52.19 €

1 4 Arbeitstage 8036.71302.52258H71914M413-17.6-72.613389

52.95 €

1 4 Arbeitstage 8036.71302.5-258H71914M413M617.67.572.61338-

55.91 €

1 4 Arbeitstage 8036.71302.52258H71914M413M617.67.572.613389

49.23 €

1 4 Arbeitstage 8036.71302.5-2510H71914M413-17.6-72.61338-

52.19 €

1 4 Arbeitstage 8036.71302.532510H71914M413-17.6-72.6133811.4

52.95 €

1 4 Arbeitstage 8036.71302.5-2510H71914M413M617.67.572.61338-

55.91 €

1 4 Arbeitstage 8036.71302.532510H71914M413M617.67.572.6133811.4

49.23 €

1 4 Arbeitstage 8036.71302.5-2512H71914M413-17.6-72.61338-

52.19 €

1 4 Arbeitstage 8036.71302.542512H71914M413-17.6-72.6133813.8

52.95 €

1 4 Arbeitstage 8036.71302.5-2512H71914M413M617.67.572.61338-

55.91 €

1 4 Arbeitstage 8036.71302.542512H71914M413M617.67.572.6133813.8

55.36 €

1 4 Arbeitstage 10043.52383-2810H71916M516-20.1-88.61347.5-

58.33 €

1 4 Arbeitstage 10043.5238332810H71916M516-20.1-88.61347.511.4

59.12 €

1 4 Arbeitstage 10043.52383-2810H71916M516M620.17.588.61347.5-

62.04 €

1 4 Arbeitstage 10043.5238332810H71916M516M620.17.588.61347.511.4

55.36 €

1 4 Arbeitstage 10043.52383-2812H71916M516-20.1-88.61347.5-

58.33 €

1 4 Arbeitstage 10043.5238342812H71916M516-20.1-88.61347.513.8

59.12 €

1 4 Arbeitstage 10043.52383-2812H71916M516M620.17.588.61347.5-

62.04 €

1 4 Arbeitstage 10043.5238342812H71916M516M620.17.588.61347.513.8

55.84 €

1 4 Arbeitstage 12552.1347.54-3512H72520M620-23.3-107.718.558.4-

58.81 €

1 4 Arbeitstage 12552.1347.5443512H72520M620-23.3-107.718.558.413.8

59.59 €

1 4 Arbeitstage 12552.1347.54-3512H72520M620M623.37.5107.718.558.4-

62.55 €

1 4 Arbeitstage 12552.1347.5443512H72520M620M623.37.5107.718.558.413.8

55.84 €

1 4 Arbeitstage 12552.1347.54-3514H72520M620-23.3-107.718.558.4-

58.81 €

1 4 Arbeitstage 12552.1347.5453514H72520M620-23.3-107.718.558.416.3

59.59 €

1 4 Arbeitstage 12552.1347.54-3514H72520M620M623.37.5107.718.558.4-

62.55 €

1 4 Arbeitstage 12552.1347.5453514H72520M620M623.37.5107.718.558.416.3

55.84 €

1 4 Arbeitstage 12552.1347.54-3516H72520M620-23.3-107.718.558.4-

58.81 €

1 4 Arbeitstage 12552.1347.5453516H72520M620-23.3-107.718.558.418.3

59.59 €

1 4 Arbeitstage 12552.1347.54-3516H72520M620M623.37.5107.718.558.4-

62.55 €

1 4 Arbeitstage 12552.1347.5453516H72520M620M623.37.5107.718.558.418.3

57.20 €

1 4 Arbeitstage 16063.84625.6-4514H72525M826-28-14218.581.6-

60.20 €

1 4 Arbeitstage 16063.84625.654514H72525M826-28-14218.581.616.3

60.93 €

1 4 Arbeitstage 16063.84625.6-4514H72525M826M6287.514218.581.6-

63.93 €

1 4 Arbeitstage 16063.84625.654514H72525M826M6287.514218.581.616.3

57.20 €

1 4 Arbeitstage 16063.84625.6-4516H72525M826-28-14218.581.6-

60.20 €

1 4 Arbeitstage 16063.84625.654516H72525M826-28-14218.581.618.3

60.93 €

1 4 Arbeitstage 16063.84625.6-4516H72525M826M6287.514218.581.6-

63.93 €

1 4 Arbeitstage 16063.84625.654516H72525M826M6287.514218.581.618.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Thermoplast

Technischer Support