Bockrollen / K1761 / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge mit Rollenlager / Lochplatte

Bockrollen / K1761 / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge mit Rollenlager / Lochplatte
· Räder mit Rollenlager

· Gehäuse aus Stahlblech

· Felge aus Stahlblech

· Laufbelag Vollgummi

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1761.080251
K1761.100301
K1761.125381
K1761.160401
K1761.200501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

19.42 €

1 4 Arbeitstage 10280259-60851008050

23.45 €

1 4 Arbeitstage 125100309-60851008070

26.65 €

1 4 Arbeitstage 15012537.59-608510080100

45.87 €

1 4 Arbeitstage 19516040117580110140105135

54.36 €

1 4 Arbeitstage 23520050117580110140105205

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Gummi Material Komponente Stahl Radlagerung Rollenlager

Technischer Support