Bockrollen / K1762 / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge mit Rollenlager / Lochplatte

Bockrollen / K1762 / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge mit Rollenlager / Lochplatte
· Räder mit Rollenlager

· Gehäuse aus Stahlblech

· Felge aus Polyamid

· Laufbelag Vollgummi, stoß- und schlagfest

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1762.100371
K1762.125371
K1762.160501
K1762.200501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

35.65 €

1 4 Arbeitstage 125100329-608510080170

43.07 €

1 4 Arbeitstage 150125379-608510080200

74.09 €

1 4 Arbeitstage 19516050117580110140105350

92.12 €

1 4 Arbeitstage 23520050117580110140105400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Gummi Material Komponente Stahl Radlagerung Rollenlager

Technischer Support