Bockrollen / K1764 / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge mit Gleitlager / PUR-Belag / Lochplatte

Bockrollen / K1764 / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge mit Gleitlager / PUR-Belag / Lochplatte
· Räder mit Gleitlager

· Gehäuse aus Stahlblech

· Felge aus Polyamid

· Laufbelag Polyurethan, spurlos

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1764.100351
K1764.125351
K1764.150401
K1764.200501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

28.96 €

1 4 Arbeitstage 12510035960-8510080200

40.94 €

1 4 Arbeitstage 15012540960-8510080200

55.23 €

1 4 Arbeitstage 19015045118075110140105400

85.77 €

1 4 Arbeitstage 23520050118075110140105400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyurethan Material Komponente Stahl Radlagerung Gleitlager

Technischer Support