Bockrollen / K1765 / Stahlblech-Korpus / Metall Felge mit Kugellager / Gummi-Belag / Lochplatte

Bockrollen / K1765 / Stahlblech-Korpus / Metall Felge mit Kugellager / Gummi-Belag / Lochplatte
· Einfaches und kräfteschonendes Handling

· Hohe dynamische Belastbarkeit

· Niedrige Rollwiderstände

· Dünner Laufbelag.

· Bodenschonend.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1765.101000401
K1765.101250401
K1765.101500501
K1765.101600501
K1765.102000501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

132.20 €

1 4 Arbeitstage 1251004096055851008076200

138.59 €

1 4 Arbeitstage 1501254096055851008076200

184.02 €

1 4 Arbeitstage 19015050118075110140105-400

210.53 €

1 4 Arbeitstage 19516050118075110140105-400

258.19 €

1 4 Arbeitstage 23520050118075110140105-400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Gummi Material Komponente Stahl Radlagerung Kugellager

Technischer Support