Bockrollen / K1766 / Stahlblech-Korpus / PA Felge / Gummi-Belag / Lochplatte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1766.101000401
K1766.101250401
K1766.101500401
K1766.101600501
K1766.102000501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

60.57 €

1 4 Arbeitstage 1251004096055851008076150

75.16 €

1 4 Arbeitstage 1501254096055851008076150

132.96 €

1 4 Arbeitstage 19015040118075110140105-280

135.61 €

1 4 Arbeitstage 19516050118075110140105-300

173.89 €

1 4 Arbeitstage 23520050118075110140105-300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Gummi Material Komponente Stahl Radlagerung Kugellager

Technischer Support