Bockrollen / K1769 / Stahlblech-Korpus / Metall Felge mit Kugellager / PUR-Belag / Lochplatte

Bockrollen / K1769 / Stahlblech-Korpus / Metall Felge mit Kugellager / PUR-Belag / Lochplatte
· Räder mit Präzisionskugellager

· Gehäuse aus Stahl

· Felge aus Stahl

· Laufbelag Polyurethan, geringer Rollwiderstand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1769.160501
K1769.200501
K1769.250601
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

255.84 €

1 4 Arbeitstage 20516050118075110140105700

280.53 €

1 4 Arbeitstage 245200501180751101401051000

434.02 €

1 4 Arbeitstage 3052506014105-1401751401350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyurethan Material Komponente Stahl Radlagerung Kugellager

Technischer Support