Bockrollen / K1773 / Stahlblech-Korpus / PA Rad / Lochplatte

Bockrollen / K1773 / Stahlblech-Korpus / PA Rad / Lochplatte
· Rostfrei

· Geringer Rollwiderstand

· Geringer Schwenkwiderstand

· Abriebfest.

· Hohe chemische Beständigkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1773.210750321
K1773.211000371
K1773.211250401
K1773.211500501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

47.62 €

1 4 Arbeitstage 100753296055851008076150

60.17 €

1 4 Arbeitstage 1251003796055851008076150

79.28 €

1 4 Arbeitstage 1501254096055851008076150

132.17 €

1 4 Arbeitstage 19015050118075110140105-300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Stahlschlüssel Grundkörper 1.4301 Material Komponente Edelstahl
Radlagerung Gleitlager

Technischer Support