Bockrollen / K1788 / Stahlblech-Korpus / Metall Felge mit Kugellager / PUR-Belag / Lochplatte

Bockrollen / K1788 / Stahlblech-Korpus / Metall Felge mit Kugellager / PUR-Belag / Lochplatte
· Einfaches und kräfteschonendes Handling

· Hohe dynamische Belastbarkeit

· Niedrige Rollwiderstände

· Dünner Laufbelag.

· Bodenschonend.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1788.1010004011
K1788.1010004013
K1788.1012504011
K1788.1012504013
K1788.101500501
K1788.101600501
K1788.102000501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

124.87 €

1 4 Arbeitstage 1301004096055851008076350

130.64 €

1 4 Arbeitstage 13010040118075110140105-350

139.79 €

1 4 Arbeitstage 1551254096055851008076350

147.05 €

1 4 Arbeitstage 15512540118075110140105-350

198.00 €

1 4 Arbeitstage 19715050118075110140105-500

224.49 €

1 4 Arbeitstage 20216050118075110140105-550

271.79 €

1 4 Arbeitstage 24520050118075110140105-600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyurethan Material Komponente Stahl Radlagerung Kugellager

Technischer Support