Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1775.111000351 |
K1775.111250401 |
K1775.111600451 |
K1775.112000501 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | D1 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Tragfähigkeit (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 100 | 35 | 9 | 60 | 55 | 85 | 100 | 80 | 76 | 200 | ||
60.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 125 | 40 | 9 | 60 | 55 | 85 | 100 | 80 | 76 | 250 | ||
83.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 195 | 160 | 45 | 11 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | - | 400 | ||
131.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 235 | 200 | 50 | 11 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | - | 400 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Stahl | Radlagerung | Gleitlager |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
D1(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Tragfähigkeit(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften