Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1759.11050191 |
K1759.11075251 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Tragfähigkeit (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 69 | 50 | 19 | 30 | ||
16.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 98 | 75 | 25 | 50 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Stahl | Radlagerung | Gleitlager |
---|---|---|---|---|---|
D1(mm) | 11 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Tragfähigkeit(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften