Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1791.21100035 |
K1791.21125040 |
K1791.21160045 |
K1791.21200050 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | D2 (mm) | A (mm) | R (mm) | Tragfähigkeit (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 100 | 35 | 70 | 36 | 86 | 150 | ||
139.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 125 | 40 | 70 | 40 | 102.5 | 150 | ||
245.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 195 | 160 | 45 | 88 | 54 | 134 | 300 | ||
297.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 235 | 200 | 50 | 88 | 54 | 154 | 300 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4301 | Material Komponente | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Radlagerung | Gleitlager | D1(mm) | 13 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
D2(mm)
A(mm)
R(mm)
Tragfähigkeit(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften