Lenkrollen mit Bremse / K1760 / PA Felge / Gummi Belag / Lochplatte / el. leitfähig

Lenkrollen mit Bremse / K1760 / PA Felge / Gummi Belag / Lochplatte / el. leitfähig
· Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung

· Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung

· Räder mit Gleitlager

· Gehäuse aus Stahlblech

· Laufbelag Vollgummi, spurlos

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1760.11080322
K1760.11100322
K1760.11125322
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

44.46 €

1 4 Arbeitstage 111808065

49.80 €

1 4 Arbeitstage 1361009070

56.22 €

1 4 Arbeitstage 161125102.580

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radbreite B(mm) 32 Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Radlagerung Gleitlager A(mm) 40

Technischer Support