Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1760.1108032 |
K1760.1110032 |
K1760.1112532 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Rollen-Ø D (mm) | R (mm) | Tragfähigkeit (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 111 | 80 | 80 | 65 | ||
35.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 136 | 100 | 90 | 70 | ||
41.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 161 | 125 | 102.5 | 80 |
Loading...
Radbreite B(mm) | 32 | Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Radlagerung | Gleitlager | A(mm) | 40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
R(mm)
Tragfähigkeit(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften