Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1759.05018 |
K1759.07525 |
K1759.10025 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | A (mm) | R (mm) | Tragfähigkeit (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 69 | 50 | 18 | 25 | 50 | 40 | ||
9.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 98 | 75 | 25 | 28 | 65.5 | 60 | ||
13.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 121 | 100 | 25 | 33 | 83 | 70 |
Loading...
Material Grundkörper | Gummi | Material Komponente | Stahl | Radlagerung | Gleitlager |
---|---|---|---|---|---|
D1(mm) | 11 | D2(mm) | 43 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
A(mm)
R(mm)
Tragfähigkeit(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften