Lenkrollen / K1761 / Blech Felge / Gummi Belag / Lochplatte

Lenkrollen / K1761 / Blech Felge / Gummi Belag / Lochplatte
· Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung

· Räder mit Rollenlager

· Gehäuse aus Stahlblech

· Felge aus Stahlblech

· Laufbelag Vollgummi

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1761.08025
K1761.10030
K1761.12538
K1761.16040
K1761.20050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

26.83 €

1 4 Arbeitstage 1028025938-6085100807850

30.36 €

1 4 Arbeitstage 12510030936-6085100808670

33.89 €

1 4 Arbeitstage 15012537.5940-608510080102.5100

57.16 €

1 4 Arbeitstage 1951604011607580110140105140135

64.78 €

1 4 Arbeitstage 2352005011657580110140105165205

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Gummi Material Komponente Stahl Radlagerung Rollenlager

Technischer Support