Lenkrollen / K1763 / Gummi Rad stahlarmiert / Lochplatte

Lenkrollen / K1763 / Gummi Rad stahlarmiert / Lochplatte
· Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung

· Räder mit Kugellager

· Gehäuse aus Stahlblech

· Felge aus Stahl

· Laufbelag Vollgummi, stoß- und schlagfest

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1763.10040
K1763.12550
K1763.16050
K1763.20050
K1763.25060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

111.70 €

1 4 Arbeitstage 1401004094560-851008095180

143.67 €

1 4 Arbeitstage 1701255011558075110140105117.5280

190.57 €

1 4 Arbeitstage 2021605011658075110140105145400

208.18 €

1 4 Arbeitstage 2452005011708075110140105170500

287.60 €

1 4 Arbeitstage 2952506011828075110140105207700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Gummi Radlagerung Kugellager

Technischer Support