Lenkrollen / K1769 / Stahlblech Felge / Extrathane Belag / Lochplatte

Lenkrollen / K1769 / Stahlblech Felge / Extrathane Belag / Lochplatte
· Lenkrollengehäuse mit 2-facher Lagerung (Kugel- und Kegelrollenlager)

· Räder mit Präzisionskugellager

· Gehäuse aus Stahl

· Felge aus Stahl

· Laufbelag Polyurethan, geringer Rollwiderstand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1769.16050
K1769.20050
K1769.25060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)
Gewicht
(kg)
RoHS

388.16 €

1 4 Arbeitstage 2051605011558075110140105135700--

411.08 €

1 4 Arbeitstage 24520050116080751101401051601000--

578.75 €

1 4 Arbeitstage 305250601475105-140175140200135010,6200true

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyurethan Material Komponente Stahl Radlagerung Kugellager
Benennung Lenkrolle Befestigungsart Anschraubplatte Ausführung 1 ohne Feststellsystem

Technischer Support