Lenkrollen / K1771 / PA6 Rad / Lochplatte

Lenkrollen / K1771 / PA6 Rad / Lochplatte
· Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung

· Räder mit Gleitlager

· Gehäuse aus Stahlblech

· Rad aus Polyamid, abriebfest

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1771.10037
K1771.12540
K1771.15050
K1771.20050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

75.68 €

1 4 Arbeitstage 1401003794560-851008095280

80.27 €

1 4 Arbeitstage 1651254094560-8510080107.5300

106.93 €

1 4 Arbeitstage 1971505011658075110140105140400

135.13 €

1 4 Arbeitstage 2452005011708075110140105170600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Stahl Radlagerung Gleitlager

Technischer Support