Lenkrollen / K1772 / PA Rad mit Gleitlager / Lochplatte

Lenkrollen / K1772 / PA Rad mit Gleitlager / Lochplatte
· Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung und gehärteten Lagerschalen

· Räder mit Gleitlager

· Gehäuse aus Stahlblech

· Rad aus Polyamid, abriebfest

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1772.07532
K1772.075323
K1772.10037
K1772.100373
K1772.12540
K1772.125403
K1772.15050
K1772.150503
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Radlagerung D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

72.01 €

1 4 Arbeitstage 1187532Gleitlager94560-851008082.5300

115.43 €

1 4 Arbeitstage 1187532Kugellager94560-851008082.5300

87.89 €

1 4 Arbeitstage 14010037Gleitlager94560-851008095500

127.58 €

1 4 Arbeitstage 14010037Kugellager94560-851008095500

105.18 €

1 4 Arbeitstage 16512540Gleitlager94560-8510080107.5700

149.28 €

1 4 Arbeitstage 16512540Kugellager94560-8510080107.5700

129.50 €

1 4 Arbeitstage 19715050Gleitlager11658075110140105140800

164.28 €

1 4 Arbeitstage 19715050Kugellager11658075110140105140800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Stahl

Technischer Support