Lenkrollen / K1775 / PA Felge / PUR Belag / Lochplatte

Lenkrollen / K1775 / PA Felge / PUR Belag / Lochplatte
· Geeignet für Hygienebereiche

· Optisch Detektierbar

· Lärmdämpfend

· Hoher Fahrkomfort.

· Geringer Roll- und Schwenkwiderstand.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1775.11100035
K1775.11125040
K1775.11160045
K1775.11200050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

53.28 €

1 4 Arbeitstage 12510035936605585100807686200

72.58 €

1 4 Arbeitstage 150125409406055851008076102.5250

99.21 €

1 4 Arbeitstage 1951604511608075110140105-140400

145.26 €

1 4 Arbeitstage 2352005011658075110140105-165400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl Radlagerung Gleitlager

Technischer Support