Lenkrollen mit Bremse / K1764 / Blech Felge / PUR Belag / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / K1764 / Blech Felge / PUR Belag / Lochplatte
· Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung

· Räder mit Gleitlager

· Gehäuse aus Stahlblech

· Felge aus Polyamid

· Laufbelag Polyurethan, spurlos

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1764.100352
K1764.125352
K1764.150402
K1764.200502
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

57.01 €

1 4 Arbeitstage 1251003593660-851008086200

69.17 €

1 4 Arbeitstage 1501254094060-8510080102.5200

95.63 €

1 4 Arbeitstage 1901504511608075110140105135400

124.74 €

1 4 Arbeitstage 2352005011658075110140105165400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyurethan Material Komponente Stahl Radlagerung Gleitlager

Technischer Support