Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1770.075322 |
K1770.100372 |
K1770.125402 |
K1770.150502 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | D1 (mm) | A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | R (mm) | Tragfähigkeit (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 98 | 75 | 32 | 9 | 35 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 72.5 | 200 | ||
47.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 100 | 37 | 9 | 35 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 85 | 200 | ||
52.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 125 | 40 | 9 | 40 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 102.5 | 200 | ||
87.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 190 | 150 | 50 | 11 | 60 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | 135 | 400 |
Loading...
Material Grundkörper | Polyamid | Material Komponente | Stahl | Radlagerung | Gleitlager |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
D1(mm)
A(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
L(mm)
L1(mm)
R(mm)
Tragfähigkeit(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften