Lenkrollen mit Bremse / K1763 / Gummi Rad stahlarmiert / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / K1763 / Gummi Rad stahlarmiert / Lochplatte
· Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung

· Räder mit Kugellager

· Gehäuse aus Stahlblech

· Felge aus Stahl

· Laufbelag Vollgummi, stoß- und schlagfest

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1763.100402
K1763.125502
K1763.160502
K1763.200502
K1763.250602
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

150.14 €

1 4 Arbeitstage 1401004094560-851008095180

181.75 €

1 4 Arbeitstage 1701255011558075110140105117.5280

227.64 €

1 4 Arbeitstage 2021605011658075110140105145400

247.01 €

1 4 Arbeitstage 2452005011708075110140105170500

326.40 €

1 4 Arbeitstage 2952506011828075110140105207700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Gummi Radlagerung Kugellager

Technischer Support