Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1760.080252 |
K1760.100322 |
K1760.125252 |
K1760.125322 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | R (mm) | Tragfähigkeit (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 111 | 80 | 25 | 80 | 60 | ||
38.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 136 | 100 | 32 | 90 | 90 | ||
39.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 161 | 125 | 25 | 102.5 | 80 | ||
40.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 161 | 125 | 32 | 102.5 | 100 |
Loading...
Material Grundkörper | Gummi | Material Komponente | Stahl | Radlagerung | Gleitlager |
---|---|---|---|---|---|
A(mm) | 40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
R(mm)
Tragfähigkeit(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften