Lenkrollen mit Bremse / K1761 / Blech Felge / Gummi Belag / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / K1761 / Blech Felge / Gummi Belag / Lochplatte
· Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung

· Räder mit Rollenlager

· Gehäuse aus Stahlblech

· Felge aus Stahlblech

· Laufbelag Vollgummi

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1761.080252
K1761.100302
K1761.125382
K1761.160402
K1761.200502
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

47.81 €

1 4 Arbeitstage 1028025938-6085100807850

51.51 €

1 4 Arbeitstage 12510030936-6085100808670

55.03 €

1 4 Arbeitstage 15012537.5940-608510080102.5100

86.47 €

1 4 Arbeitstage 1951604011607580110140105140135

93.87 €

1 4 Arbeitstage 2352005011657580110140105165205

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Gummi Material Komponente Stahl Radlagerung Rollenlager

Technischer Support