Lenkrollen mit Bremse / K1762 / PA6 Felge / Gummi Belag / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / K1762 / PA6 Felge / Gummi Belag / Lochplatte
· Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung

· Räder mit Rollenlager

· Gehäuse aus Stahlblech

· Felge aus Polyamid

· Laufbelag Vollgummi, stoß- und schlagfest

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1762.100372
K1762.125372
K1762.160502
K1762.200502
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

63.89 €

1 4 Arbeitstage 12510032936-60851008086170

71.47 €

1 4 Arbeitstage 15012537940-608510080102.5200

115.43 €

1 4 Arbeitstage 1951605011607580110140105140350

131.27 €

1 4 Arbeitstage 2352005011657580110140105165400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Gummi Material Komponente Stahl Radlagerung Rollenlager

Technischer Support