Lenkrollen mit Bremse / K1773 / PA Rad mit Gleitlager / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / K1773 / PA Rad mit Gleitlager / Lochplatte
· Rostfrei

· Geringer Rollwiderstand

· Geringer Schwenkwiderstand

· Abriebfest.

· Hohe chemische Beständigkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1773.210750322
K1773.211000372
K1773.211250402
K1773.211500502
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

100.88 €

1 4 Arbeitstage 1007532938605585100807675.5150

114.57 €

1 4 Arbeitstage 12510037936605585100807686150

122.36 €

1 4 Arbeitstage 150125409406055851008076102.5150

242.49 €

1 4 Arbeitstage 1901505011548075110140105-129300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Stahlschlüssel Grundkörper 1.4301 Material Komponente Edelstahl
Radlagerung Gleitlager

Technischer Support