Lenkrollen mit Bremse / K1788 / Aluguss Felge / PUR Belag / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / K1788 / Aluguss Felge / PUR Belag / Lochplatte
· Einfaches und kräfteschonendes Handling

· Hohe dynamische Belastbarkeit

· Niedrige Rollwiderstände

· Dünner Laufbelag.

· Bodenschonend.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1788.1010004021
K1788.1010004023
K1788.1012504021
K1788.1012504023
K1788.101500502
K1788.101600502
K1788.102000502
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

136.70 €

1 4 Arbeitstage 13010040945605585100807695350

139.67 €

1 4 Arbeitstage 1301004011458075110140105-95350

152.96 €

1 4 Arbeitstage 155125409486055851008076110.5350

156.81 €

1 4 Arbeitstage 1551254011488075110140105-110.5350

238.84 €

1 4 Arbeitstage 1971505011638075110140105-138500

265.39 €

1 4 Arbeitstage 2021605011638075110140105-143550

310.96 €

1 4 Arbeitstage 2452005011658075110140105-165600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyurethan Material Komponente Stahl Radlagerung Kugellager
Ausführung 2 mit geringem Rollwiderstand

Technischer Support