Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1789.101000402 |
K1789.101250402 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Rollen-Ø D (mm) | A (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 100 | 36 | 86 | ||
110.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 125 | 40 | 102.5 |
Loading...
Radbreite B(mm) | 40 | Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Gummi |
---|---|---|---|---|---|
Radlagerung | Kugellager | Ausführung 2 | mit Weichgummireifen | D1(mm) | 13 |
D2(mm) | 70 | Tragfähigkeit(kg) | 150 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
A(mm)
R(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften