Apparate-Lenkrollen mit Bremse / K1791 / PA Felge mit Gleitlager / PUR Belag / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / K1791 / PA Felge mit Gleitlager / PUR Belag / Rückenloch
· Geeignet für Hygienebereiche

· Optisch Detektierbar

· Lärmdämpfend

· Hoher Fahrkomfort.

· Geringer Roll- und Schwenkwiderstand.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1791.211000352
K1791.211250402
K1791.211600452
K1791.212000502
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D2
(mm)
A
(mm)
R
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

144.66 €

1 4 Arbeitstage 12510035703686150

167.56 €

1 4 Arbeitstage 150125407040102.5150

297.00 €

1 4 Arbeitstage 195160458854134300

349.19 €

1 4 Arbeitstage 235200508854154300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4301 Material Komponente Thermoplast
Radlagerung Gleitlager Ausführung 2 für Hygienebereich D1(mm) 13

Technischer Support