Grippers Sechskant-Form (K0386)

Grippers Sechskant-Form (K0386)
· Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen

· Einfache Montage

· Härte 72-74 HRC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0386.1006
K0386.1308
K0386.1710
K0386.17102
K0386.1912
K0386.19122
K0386.2416
K0386.24162
K0386.3020
K0386.30202
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Riffelung A=Gewindelänge
(mm)
B
(mm)
C=Schlüsselweite
(mm)
D
(mm)
G=Gewinde

15.63 €

1 4 Arbeitstage extra fein255107.9M6

16.15 €

1 4 Arbeitstage fein256.4139.5M8

18.03 €

1 4 Arbeitstage fein258.31712.7M10

18.78 €

1 4 Arbeitstage fein408.31712.7M10

22.77 €

1 4 Arbeitstage fein258.71915.9M12

23.53 €

1 4 Arbeitstage fein408.71915.9M12

29.41 €

1 4 Arbeitstage fein35112419M16

30.16 €

1 4 Arbeitstage fein50112419M16

48.58 €

1 4 Arbeitstage extra fein4013.73025.4M20

51.01 €

1 4 Arbeitstage extra fein6013.73025.4M20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Hartmetall Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Hartmetall

Technischer Support