Grippers / K0388 / Form A / verstellbar

Grippers / K0388 / Form A / verstellbar
· Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen

· Exaktes Angleichen an die Spannaufgabe durch das durchgehende Außengewinde

· Gehärtet bzw. Hartmetall

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0388.4010
K0388.4012
K0388.4016
K0388.4020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
G=Gewinde SW
(mm)

24.10 €

1 4 Arbeitstage M103

24.10 €

1 4 Arbeitstage M125

27.21 €

1 4 Arbeitstage M166

29.93 €

1 4 Arbeitstage M208

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl Form A
A=Gewindelänge(mm) 40

Technischer Support