Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0388.2510 |
K0388.2512 |
K0388.2516 |
K0388.2520 |
K0388.5010 |
K0388.5012 |
K0388.5016 |
K0388.5020 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | G=Gewinde | L=Gewindelänge (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.4 | M10 | 25 | 5 | ||
27.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7.9 | M12 | 25 | 6 | ||
29.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.2 | M16 | 25 | 8 | ||
31.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.7 | M20 | 25 | 10 | ||
27.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.4 | M10 | 50 | 5 | ||
28.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7.9 | M12 | 50 | 6 | ||
30.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.2 | M16 | 50 | 8 | ||
32.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.7 | M20 | 50 | 10 |
Loading...
Material Grundkörper | Werkzeugstahl | Material Komponente | Hartmetall | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Hartmetall |
---|---|---|---|---|---|
Form | B |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
G=Gewinde
L=Gewindelänge(mm)
SW(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften