Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0385.10107 |
K0385.12107 |
K0385.12127 |
K0385.16107 |
K0385.20107 |
K0385.25107 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | C (mm) | D2=Durchmesser (mm) | D3 (mm) | G (mm) | L3=Höhe (mm) | L5 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 10 | 7.9 | M5 | 10 | 6 | ||
17.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 12 | 9.5 | M5 | 10 | 6 | ||
17.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 12 | 9.5 | M5 | 12 | 7 | ||
22.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 16 | 12.7 | M6 | 10 | 6 | ||
25.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 20 | 15.9 | M6 | 10 | 6 | ||
34.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 25 | 19 | M6 | 10 | 6 |
Loading...
Material Grundkörper | Werkzeugstahl | Oberfläche Grundkörper | Hartmetall-Riffelung brüniert | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Hartmetall |
---|---|---|---|---|---|
Form | M | E(mm) | 4.75 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
C(mm)
D2=Durchmesser(mm)
D3(mm)
G(mm)
L3=Höhe(mm)
L5(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften