Grippers mit Senkbohrung, Form F / K0385 / Form F / rund

Grippers mit Senkbohrung, Form F / K0385 / Form F / rund
· Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen

· Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0385.11210
K0385.11212
K0385.11610
K0385.11612
K0385.12010
K0385.12012
K0385.12510
K0385.12512
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2=Durchmesser
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L3=Höhe
(mm)
T
(mm)

11.76 €

1 4 Arbeitstage 124.58105.6

12.34 €

1 4 Arbeitstage 124.58125.6

16.17 €

1 4 Arbeitstage 164.58105.6

16.57 €

1 4 Arbeitstage 164.58125.6

17.94 €

1 4 Arbeitstage 205.510106.6

18.48 €

1 4 Arbeitstage 205.510126.6

21.80 €

1 4 Arbeitstage 256.611107.6

22.38 €

1 4 Arbeitstage 256.611127.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
Form F

Technischer Support