Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0385.10108 |
K0385.10128 |
K0385.12108 |
K0385.12128 |
K0385.16108 |
K0385.16128 |
K0385.20108 |
K0385.20128 |
K0385.25108 |
K0385.25128 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2=Durchmesser (mm) | G (mm) | L3=Höhe (mm) | L4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M5 | 10 | 5 | ||
7.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M5 | 12 | 6.4 | ||
7.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M5 | 10 | 5 | ||
7.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M5 | 12 | 6.4 | ||
8.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | M6 | 10 | 5 | ||
8.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | M6 | 12 | 6.4 | ||
8.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M6 | 10 | 5 | ||
9.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M6 | 12 | 6.4 | ||
9.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M6 | 10 | 5 | ||
9.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M6 | 12 | 6.4 |
Loading...
Material Grundkörper | Werkzeugstahl | Oberfläche Grundkörper | gehärtet und brüniert | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | C |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2=Durchmesser(mm)
G(mm)
L3=Höhe(mm)
L4(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften