Einsätze rund Form E (K0385)

Einsätze rund Form E (K0385)
· Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen

· Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0385.10102
K0385.10122
K0385.12102
K0385.12122
K0385.16102
K0385.16122
K0385.20102
K0385.20122
K0385.25102
K0385.25122
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2=Durchmesser
(mm)
G
(mm)
L3=Höhe
(mm)
L4
(mm)

7.99 €

1 4 Arbeitstage 10M5105

8.36 €

1 4 Arbeitstage 10M5126.4

8.46 €

1 4 Arbeitstage 12M5105

8.60 €

1 4 Arbeitstage 12M5126.4

9.28 €

1 4 Arbeitstage 16M6105

9.43 €

1 4 Arbeitstage 16M6126.4

10.34 €

1 4 Arbeitstage 20M6105

10.56 €

1 4 Arbeitstage 20M6126.4

11.09 €

1 4 Arbeitstage 25M6105

11.42 €

1 4 Arbeitstage 25M6126.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und blank Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Edelstahl
Form E

Technischer Support