Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0385.08126 |
K0385.10126 |
K0385.12126 |
K0385.16126 |
K0385.20126 |
K0385.25126 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2=Durchmesser (mm) | D3 (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 8 | M4 | ||
12.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | M5 | ||
14.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 13 | M5 | ||
17.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 16 | M6 | ||
19.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 21 | M6 | ||
22.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 27 | M6 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Oberfläche Grundkörper | Polyurethan-Oberfläche, 60° Shore | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Form | P | L3=Höhe(mm) | 12 | L4(mm) | 6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2=Durchmesser(mm)
D3(mm)
G(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften