Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0385.110102 |
K0385.110122 |
K0385.112102 |
K0385.112122 |
K0385.116102 |
K0385.116122 |
K0385.120102 |
K0385.120122 |
K0385.125102 |
K0385.125122 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2=Durchmesser (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L3=Höhe (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 3.4 | 6 | 10 | 5 | ||
8.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 3.4 | 6 | 12 | 5 | ||
8.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 4.5 | 9 | 10 | 5.6 | ||
9.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 4.5 | 9 | 12 | 5.6 | ||
9.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 5.5 | 11 | 10 | 6.6 | ||
9.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 5.5 | 11 | 12 | 6.6 | ||
9.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 6.6 | 11 | 10 | 7.6 | ||
11.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 6.6 | 11 | 12 | 7.6 | ||
11.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 6.6 | 11 | 10 | 7.6 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 6.6 | 11 | 12 | 7.6 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Oberfläche Grundkörper | gehärtet und blank | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | E |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2=Durchmesser(mm)
D4(mm)
D5(mm)
L3=Höhe(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften