Einsätze rund mit Senkbohrung, Form K (K0385)

Einsätze rund mit Senkbohrung, Form K (K0385)
· Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen

· Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0385.110109
K0385.110129
K0385.112109
K0385.112129
K0385.116109
K0385.116129
K0385.120109
K0385.120129
K0385.125109
K0385.125129
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2=Durchmesser
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L3=Höhe
(mm)
T
(mm)

7.08 €

1 4 Arbeitstage 103.46105

7.15 €

1 4 Arbeitstage 103.46125

7.45 €

1 4 Arbeitstage 124.59105.6

7.54 €

1 4 Arbeitstage 124.59125.6

8.23 €

1 4 Arbeitstage 165.511106.6

8.34 €

1 4 Arbeitstage 165.511126.6

9.15 €

1 4 Arbeitstage 206.611107.6

9.26 €

1 4 Arbeitstage 206.611127.6

9.66 €

1 4 Arbeitstage 256.611107.6

9.66 €

1 4 Arbeitstage 256.611127.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper POM Farbe Grundkörper weiß Material (Aufnahme-/Auflagefläche) POM
Form K

Technischer Support