Pendelauflagen mit O-Ring / K0290 / Stahl / brüniert / vergütet / Innensechskant / Form O / Kugel abgeflacht, Diamantoberfläche (Teilenummern - CAD Download)

Pendelauflagen mit O-Ring / K0290 / Stahl / brüniert / vergütet / Innensechskant / Form O / Kugel abgeflacht, Diamantoberfläche
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Form O: Diamantoberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit

· O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0290.510X026
K0290.510X036
K0290.510X051
K0290.512X027
K0290.512X037
K0290.512X052
K0290.516X028
K0290.516X038
K0290.516X053
K0290.520X033
K0290.520X053
K0290.520X073
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
H1
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

41.46 €

1 4 Arbeitstage 25M1061.5555-

41.91 €

1 4 Arbeitstage 35M1061.5555-

42.50 €

1 4 Arbeitstage 50M1061.5555-

46.09 €

1 4 Arbeitstage 25M128276615.4

46.56 €

1 4 Arbeitstage 35M128276615.4

47.22 €

1 4 Arbeitstage 50M128276615.4

49.09 €

1 4 Arbeitstage 25M16113108823.3

49.46 €

1 4 Arbeitstage 35M16113108823.3

51.11 €

1 4 Arbeitstage 50M16113108823.3

56.25 €

1 4 Arbeitstage 30M2014313101037.7

57.20 €

1 4 Arbeitstage 50M2014313101037.7

61.23 €

1 4 Arbeitstage 70M2014313101037.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material Komponente Diamant
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Diamant Form O

Technischer Support