Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend, Form F, Anlage mit Riffelung (K0286)

Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend, Form F, Anlage mit Riffelung (K0286)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Hohe Belastbarkeit bei geringer Baugröße

· Kugel gehärtet

· O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0286.305
K0286.306
K0286.308
K0286.310
K0286.312
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L6
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
T1
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

60.32 €

1 4 Arbeitstage 18M51571.8142.10.84.65330

67.64 €

1 4 Arbeitstage 22M61882.816.52.515.66450

67.64 €

1 4 Arbeitstage 28M823113.321.53.41.37.58590

82.27 €

1 4 Arbeitstage 34M1029134.4274.21.69.2106140

94.13 €

1 4 Arbeitstage 40M1235165.4325211.3128220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und brüniert Material Komponente Vergütungsstahl
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl Form F

Technischer Support